[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Ota yhteyttä", "url": "/fi/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

Mikä on räjähdys?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) tarkoittaa "escaping under pressure." Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja miten siltä voi suojautua? Lue kaikki, mitä sinun tulee tietää räjähdyssuojauksesta.

ISO 8421-1, EN 1127-1 määrittää räjähdyksen "äkillisenä hapettumisena tai hajoamisreaktiona lämpötilan, paineen tai molempien noustessa saman aikaisesti." Tämä viittaa kemialliseen reaktioon, joka samanaikaisella hapen (ilman) yhdentymisellä, syttymisellä ja syttymislähteellä tietyssä suhteessa saa lämpötilan ja paineen nousemaan äkillisesti. Jos kohoava lämpö ei pääse purkautumaan riittävän nopeasti, samanaikaiset kaasupurkaukset vapauttavat suuren määrän lämpöä sekä paineaallon: näin syntyy räjähdys.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Räjähdyksen vakavuus

Räjähdyksen vakavuus riippuu syttyvien materiaalien ominaisuuksista ja näiden materiaalien sekoittumisesta hapen kanssa: palamiseen liittyvä happi polttaa tietyn määrän palavaa materiaalia (hapettuminen). Räjähdyksen voimakkuudesta ja siihen liittyvästä paineaallon nopeasta leviämisestä riippuen erotellaan hidas syttyminen (cm/s), räjähdysaineen palaminen ilman räjähdystä (m/s) ja voimakkain räjähdys (km/s). Voimakkaimmat räjähdykset leviävät nopeammin kuin äänennopeus, jolloin sen tuhoava voima on valtava.

Räjähtävän ympäristön edellytykset

Seuraavien tekijöiden tulee ilmetä samanaikaisesti, jotta räjähdys voi tapahtua:

  • Syttyvää materiaalia tuotannossa tai ympäristössä
  • Happi (ilma)
  • Syttymislähde
  • Erityinen hapen ja palavan materiaalin suhde

Tieto siitä, että räjähdys tapahtuu heti, kun räjähtävä ympäristö ja syttymislähde ovat samassa tilassa, on olennaista räjähdyssuojauksessa.

Palavia materiaaleja

Syttyviä materiaaleja ovat höyryt, sumut, kaasut ja pöly. Näitä voi muodostua vahingossa valmistuksen ja tuotantoprosessin aikana tai kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Rikkoutuneista materiaaleista peräisin oleva pöly on erityisen yleistä teollisuusalueilla. Pölyräjähdysten lopputulokset voivat olla yhtä suuria kuin kaasuräjähdykset: kaasu-ilmaseos leviää nopeasti räjähdyksen aikana, ja vähentää siten syttyvän materiaalin (laimean seoksen) pitoisuutta. Sen jälkeen palaminen ei ole enää mahdollista. Kontrastina pöly-ilma-seos nostaa lisää pölykerroksia räjähdyksen aikana, jotka voivat syttyä. Kaasu-ilmaseoksen räjähdys voi kuitenkin nostattaa ilmaan pölyä, joka muuttaa sitten kaasuräjähdyksen pölyräjähdykseksi.

Leimahduspiste ja räjähdysrajat

Syttyvät materiaalit sekoitettuna hapen kanssa ovat syttyviä heti, kun samassa tilassa on syttymislähde. Tässä leimahduspisteellä ja sen räjähdyspisteellä on merkitsevä rooli.

Leimahduspiste

"Leimahduspiste" kuvaa alinta syttyvien nesteiden lämpötilaa, jossa muodostuu syttyviä höyry-ilma-seoksia. Leimahduspiste tässä hybridiseoksessa voi olla alempi kuin yksittäisten komponenttien. Näillä höyry-ilmaseoksilla pitoisuussuhde määrittää, voiko räjähtävä ympäristö syntyä vai ei. Tämä kuvaa yksittäisten materiaalien räjähdysrajoja: Jokaisella syttyvällä materiaalilla on erityinen palamisalueensa, jossa räjähdys voi syntyä. Liian korkeissa pitoisuuksissa (raskas seos) ja liian alhaisissa pitoisuuksissa (laiha seos) räjähdystä ei tapahdu, mutta sen sijaan paikoillaan oleva reaktio tai ei palamisreaktiota ollenkaan. Seos voi reagoida räjähtävästi sytytettäessä räjähdysrajojen välissä.

Räjähdysrajat

Räjähdysrajat riippuvat kuitenkin paineesta, lämpötilasta ja happipitoisuudesta. Lisäksi siellä on kemiallisesti epävakaita aineita, kuten cesium, rubidium tai jopa valkoinen fosfori, jotka syttyvät vain kontaktista happeen tai ilmaan. Nämä aineet ovat pyroforisia eli ilmasta syttyviä. Näitä aineita käsiteltäessä on oltava erityisen varovainen. Tämä koskee myös pölyn kertymistä. Tällöin itsesyttymisen vaara kasvaa kertymän paksuuden mukaan. Pölyn eristävä vaikutus voi saada lämmön nousemaan, mikä johtaa itsesyttymiseen. Tietoja tarkoista leimahduspisteistä ja materiaalien räjähdysrajoista on käyttöturvallisuustiedotteessa. Jos räjähtävän alueen muodostuminen on mahdollista, on se kerrottu tiedotteessa.

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

Vyöhykkeen luokitus

Vaaralliset sijainnit eivät ole yhtä riskialttiita, sillä niillä käytettävät materiaalit ovat erilaisia. Mainittujen aineiden esiintymistiheys- ja kesto vaikuttavat käyttölaitteiston suojausvaatimuksiin.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex-suojaustoimenpiteet

Kuka tarvitsee räjähdyssuojausta? Ketä räjähdyssuojaus koskee? Mitä tässä on huomattava? Mitä on rakenteellinen räjähdyssuojaus? WAGO on laatinut vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Laiteryhmät

Laitteiden tavoin kaasut, höyryt ja pöly on jaettu ominaisuuksiensa mukaan ryhmiin. Tämä jako helpottaa laitteiden valintaa alueille, joissa on kaasuja, höyryjä ja pölyä.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Syttymislähteet

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Suojaustyypit

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1500.jpg

Direktiivit, standardit ja määräykset

Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO-tuotteet räjähdyssuojauksessa

Automaatio

Valmiina Ex-alueelle

Automaatiota haitallisissa ympäristöoloissa WAGOn tuotteet ja ratkaisut on tehty juuri tätä varten.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Liitäntätekniikka

Räjähdyssuojatut tuotteet

WAGOn tuotteet on hyväksytty käyttöön Ex-alueella ja niillä voidaan tehdä turvallisia liitäntöjä ääriolosuhteissa

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Myynti

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

Lisätietoa prosessitekniikka-alasta

WAGO tarjoaa ratkaisuja kaikkiin alan haasteisiin olipa sitten kyseessä modulaarinen prosessiautomaatio, räjähdyssuojaus, tietoturva tai Process 4.0.

Process 4.0

Älykkäät arvoketjut

Prosessien digitaalinen muuntaminen ja muokkaaminen: WAGO on yksilöllisen kehitystyön ja toteutuksen luotettava kumppani.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaarinen prosessiautomaatio

DIMA suuntaa tulevaisuuteen

Modulaariset järjestelmäkonseptit ovat ratkaisu markkinoiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. WAGO tukee kehitystyötäsi.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg