[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Ota yhteyttä", "url": "/fi/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Käyttöohjeet","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kirjastot_Kiinteistöautomaatio","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":" Kiinteistöt","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Turvalliset syttymislähteet

Jos räjähdysvaarallisen tilan muodostumista ei voida estää työalueella, toissijainen räjähdyssuojaus on otettava käyttöön. Toissijaisiin toimenpiteisiin sisältyy syttymislähteiden poistaminen Ex-alueelta.


Niitä ei ole kuitenkaan helppo havaita. Toimenpiteisiin räjähdysten estämiseksi voidaan ryhtyä vasta, kun kipinöiden ja lämmön lähteet tunnetaan. Syttymislähteet on lueteltu perusstandardissa EN 1127-1 “Räjähdysvaaralliset tilat – Räjähdyksen esto ja suojaus, osa 1:” samoin kuin määräyksessä “Käyttöturvallisuutta koskevat tekniset määräykset” TRBS 2152, osa 3. Siellä on lueteltu myös syttymislähteitä koskevat asianmukaiset suojatoimenpiteet.

WAGO ja räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojauksen periaatteet

Kaikki tietämisen arvoinen Ex-suojauksesta yhdellä silmäyksellä.

Syttymislähteet ja niiden aiheuttajat

SyttymislähdeSyy (esimerkki)
Kuumat pinnatLämmityslaitteet, kitkasta ja lastuamisesta johtuvat mekaaniset prosessit, lämpöhäviöt (kitkakytkimet ja jarrut)
ValokaaretMekaanisesti syntyvät kipinät (esim. kitkan, iskun tai työstöprosessin aiheuttamat), sähkökipinät, virtakytkimissä esiintyvät valokaaret
Liekit ja kuumat kaasutLiekit ja niiden kuumat reaktiotuotteet, kuten kuumat kaasut ja hehkuvat hiukkaset, voivat sytyttää räjähdysalttiin ympäristön.
Mekaanisesti syntyvät kipinätKitka, isku tai työstöprosessit, kuten hionta, työkalut, kuten ruuviavaimet, pihdit ja tikkaat; työ ruostuneiden komponenttien parissa alumiinisia työkaluja käyttäen (termiittireaktio)
SähköjärjestelmätSähkövirtapiirien avaaminen ja sulkeminen, tasausvirrat, sähkömagneettiset kentät, sähköä johtava pöly
Huomautus: suojaava pienjännite ei toimi keinona estää räjähdys, sillä sytytys on mahdollinen myös alle 50 V:n jännitteellä!
KatodisuojausVastakkaisvirta virran lähteeseen verrattuna, induktio-, lyhyt- tai maasulut
Staattinen sähköStaattinen sähköpurkaus
Salamanisku-
Sähkömagneettiset kentätTaajuusalueet 9 x 103 – 3 x 1 011 Hz. Niihin kuuluvat suurtaajuuslaitteet, kuten radiolaitteet ja suurtaajuusgeneraattorit.
Sähkömagneettinen säteilyTaajuusalueet 3 x 1 011 – 3 x 1 015 Hz ja aallonpituudet 1 000 – 0.1 μm. Tämä sisältää optisen säteilyn, kuten auringonvalon, laserit, salamaniskut ja valokaaret.
Ionisoiva säteilySytytys, joka syynä on esimerkiksi lyhytaaltoisen UV-säteilyn, röntgensäteilyn tai radioaktiivisten materiaalien aiheuttama energian absorboituminen
UltraääniSytytys, jonka syynä on energian absorboituminen esimerkiksi lyhytaaltoisten UV-säteiden, röntgensäteiden tai radioaktiivisten materiaalien takia.
Adiabaattinen puristus ja virtaavat kaasutRäjähdysaltis ympäristö voi syttyä paineaaltojen aiheuttamien korkeiden lämpötilojen ja adiabaattisen puristuksen takia.
Kemiallinen reaktioLämmönmuodostusta aiheuttavien kemiallisten reaktioiden (eksotermiset reaktiot) vuoksi materiaalit kuumenevat ja saattavat aiheuttaa räjähdyksen.

Lue tästä lisää

Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitä suojatoimenpiteitä on käytettävissä? Kaikki mitä ATEX:ista, Ex-alueista, räjähdyssuojausryhmistä jne. tarvitsee tietää.

Vyöhykkeen luokitus

Vaaralliset sijainnit eivät ole yhtä riskialttiita, sillä niillä käytettävät materiaalit ovat erilaisia. Mainittujen aineiden esiintymistiheys- ja kesto vaikuttavat käyttölaitteiston suojausvaatimuksiin.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex-suojaustoimenpiteet

Kuka tarvitsee räjähdyssuojausta? Ketä räjähdyssuojaus koskee? Mitä tässä on huomattava? Mitä on rakenteellinen räjähdyssuojaus? WAGO on laatinut vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Laiteryhmät

Laitteiden tavoin kaasut, höyryt ja pöly on jaettu ominaisuuksiensa mukaan ryhmiin. Tämä jako helpottaa laitteiden valintaa alueille, joissa on kaasuja, höyryjä ja pölyä.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Mikä on räjähdys?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) tarkoittaa "escaping under pressure." Mitä räjähdyksen aikana tapahtuu, mitkä tekijät ovat tärkeitä ja miten siltä voi suojautua? Lue kaikki, mitä sinun tulee tietää räjähdyssuojauksesta.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Suojaustavat

Ex-alueilla ovat sallittuja vain räjähdyssuojatut laitteet. Räjähdyssuojausluokat ovat laitteisiin liittyviä rakennus- ja sähköteknisiä toimia, ja ne katsotaan toissijaiseksi räjähdyssuojaukseksi.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Direktiivit, standardit ja määräykset

Sähkölaitteiden vaatimukset vaarallisiin tiloihin ovat monitasoisia: Kansalliset ja kansainväliset määritykset, ohjeet ja standardit tulee huomioida turvallisuuden korkeimmalla mahdollisella tasolla. Annamme yhteenvedon tärkeimmistä määräyksistä ja suosituksista, mm. ATEX-direktiivistä.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO-tuotteet räjähdyssuojauksessa

Automaatio

Valmiina Ex-alueelle

Automaatiota haitallisissa ympäristöoloissa WAGOn tuotteet ja ratkaisut on tehty juuri tätä varten.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Liitäntätekniikka

Räjähdyssuojatut tuotteet

WAGOn tuotteet on hyväksytty käyttöön Ex-alueella ja niillä voidaan tehdä turvallisia liitäntöjä ääriolosuhteissa

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Yhteyshenkilösi WAGOlla

Myynti

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Aiheeseen liittyvää:

Suositeltavaa lukemista

Lisätietoa prosessitekniikka-alasta

WAGO tarjoaa ratkaisuja kaikkiin alan haasteisiin olipa sitten kyseessä modulaarinen prosessiautomaatio, räjähdyssuojaus, tietoturva tai Process 4.0.

Process 4.0

Älykkäät arvoketjut

Prosessien digitaalinen muuntaminen ja muokkaaminen: WAGO on yksilöllisen kehitystyön ja toteutuksen luotettava kumppani.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaarinen prosessiautomaatio

DIMA suuntaa tulevaisuuteen

Modulaariset järjestelmäkonseptit ovat ratkaisu markkinoiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. WAGO tukee kehitystyötäsi.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Suositeltavaa lukemista

WAGO muilla toimialoilla

WAGOn automaatio- ja sähköliitäntätekniikoita käytetään prosessitekniikan lisäksi muillakin toimialoilla. Tutustu myös WAGO:n muiden toimialojen ratkaisuihin.

Merenkulku

Matkalla kohti tulevaisuutta

Modernia käyttövoimatekniikkaa ja verkkoalijärjestelmiä – automaatio ja digitointi ovat aluksissa vakioratkaisuja.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energia

Muuttuva toimiala

Nykyaikaisilla automaatio- ja digitalisointitekniikoilla tuotetaan keskenään kommunikoivia älyverkkoja.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg