Syttymissuojausluokkien yleiskatsaus
Räjähdysalttiissa ympäristöissä syttymissuojausluokat auttavat ehkäisemään syttymisen pitämällä lämpötilan sallituissa rajoissa. Syttymissuojausluokat jakautuvat laitteiden tyypin ja toiminnan mukaan, ja niissä huomioidaan myös räjähdysalttiin ympäristön todennäköisyys.
Sähkölaitteisiin sovelletaan standareja IEC 60079-0 (kaasut ja höyryt), IEC 61241-0 (pöly) ja EN 13463-1 (muut kuin sähkökäyttöiset laitteet). Laitteiden on oltava hyväksytyn testauslaitoksen – esimerkiksi Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [Saksan kansallinen testausviranomainen] – hyväksymiä.
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZ3hPUzh4TkRFek1qWTNPRFExT1RReU1pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8NDhlMjRmNTliOTJmZGNhMGI1MTY5Y2MzMjMxZTAxMjE0NjY2M2I3MTc5MDA2MTYxMzZiZWQ0NTA4M2VjYzg4ZA)