Riviliitinten asennus
TOPJOB® S -asennuskiskoon kiinnitettäviä riviliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® on tarjolla kattava valikoima, josta löytyy oikea riviliitin jokaiseen rakennuskäyttöön. TOPJOB® S- liittimillä olet valmistautunut jatkuvasti lisääntyviin ja muuttuviin rakennusten turvallisuusvaatimuksiin.
- Push-in CAGE CLAMP® yhdistää jäykät, yksisäikeiset ja holkilliset johtimet työntämällä ne liittimen kytkentäaukkoon
- Monipuolisten hyppyliittimien valikoima (esim. porrastetut, jatkuvat ja alasvievät hyppyliittimet)
- Kolmirivinen, räätälöity merkintä merkintäliuskoilla antaa selkeän näkymän - myös johdotettuna
- Korkein virransiirtokapasiteetti turvaa parhaan sähköturvallisuuden
- Eristysresistanssin mittaus, joka on standardien mukainen (esim. E-CHECK)
- Testiliitäntäsovitin nopeaa, turvallista eristeresistanssin mittausta varten - säästää jopa 50% testiaikaa, samalla suojaten laitteita
- Yksinkertainen, yksilöllinen kytkinyksikön laajennus ja muunnos
![installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg](/medias/200-installationsreihenklemmen-serie-2003-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAwfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGtaaTh4TWpnME9UVTBNVGMzTlRNNU1DOHlNREJmYVc1emRHRnNiR0YwYVc5dWMzSmxhV2hsYm10c1pXMXRaVzVmYzJWeWFXVXRNakF3TTE4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzVlMjIzNzY5ZGUzYjg5NGU2OWQ4MWRjNmEyOWMzZjMzNGE1ZGNiNjM1YzkzMDVlNzcyMDRhZjgyNjZjOWFkYw)
Valaisinliittimet
WAGOn valaisuliittimet sopivat hyvin yksi- ja hienosäikeisten johdinten väliseen liitäntään. WAGOn 224 muunnosliittimiä voidaan EN 60998:n mukaisen hyväksynnän ansiosta käyttää itsenäisinä laitteina lähes kaikissa sähköliitännöissä, joissa tarvitaan yksi- ja hienosäikeisten johdinten välinen liitäntä rakennuksissa kotitalous- ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin.
- Yhdistä yksisäikeiset johtimet hienosäikeisten johdinten kanssa
- Yksinkertainen johdotus ilman työkaluja - erityisen kätevä pään yläpuolella tehtävissä töissä
- Tukee montaa eri käyttöä, mm. laitteiden liittäminen joustavilla johtimilla kiinteisiin asennuksiin (esim. umpimoottorit)
![leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg](/medias/200-leuchtenklemmen-serie-224-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcwTlM4eE5ERXpNamcyTURJMU5qSTROaTh5TURCZmJHVjFZMmgwWlc1cmJHVnRiV1Z1WDNObGNtbGxMVEl5TkY4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8NjY3YTZkZGUxMzdjNjM0YWY5NzU4OTg2ODNhNjdkYTU0ZDc2ZDY4NDgzZTY0ZTMwMTkzNTdmMDQ0ZWU1NjczYw)
Rasialiittimet kaikille johdintyypeille
Sisäpuhelimen johdotuksesta sähköuuneihin: Eri johdintyyppien liittäminen WAGOn kompakteilla 221-sarjan rasialiittimillä on nopeaa ja helppoa.
- Kytke kaikki johdintyypit ilman esivalmistelua
- Kytke kaikilla johdintyypeillä ja -kooilla
- Helppo käyttövipu liitäntään ilman työkaluja
- Korkea virransiirtokyky 32 A:iin asti
- Adapterin kanssa sopii jakokäyttöön - laillisesti
![compact-verbindungsklemmen-serie-221_2000x2000px.jpg](/medias/compact-verbindungsklemmen-serie-221-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRNQzlvTURVdk9EZzJORGd4TWpJMk9UVTVPQzVxY0djfGM4MTNiYTQyNWYwYzI4ODdkNjdmZTgzYTViMWQ2NzNhOWQ0ZDg0MGE5ZTM2MmQ1YTkzN2RhOWY4NTQxOWZiN2M)
221- sarjan rasialiittimet EX-alueille
Nyt saatavilla sähkötukkuliikkeissä!
- Helppo asentaa; nosta vipu, työnnä johdin sisään, sulje vipu
- Saatavilla 2-, 3- tai 5-napaisena
- Kaksi vaihtoehtoa, monipuoliset käyttömahdollisuudet:
- 4mm2 -versio kytkettävissä hienosäikeisillä johtimilla poikkipinta-alaltaan 0,14 - 4 mm2, yksi- ja monisäikeisillä 0,2 - 4 mm2:iin
- 6mm2-versio kytkettävissä kaikilla johdintyypeillä 0,5 - 6 mm2:iin - Adapteri lailliseen ja hyväksyttyyn kytkentään
- Nimellisjännite 275 V - 440 V
- Yksittäiskytkentä sallittu
![s_0221_048x_000_xx_2000x2000px.jpg](/medias/s-0221-048x-000-xx-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZeTlvWW1Ndk9UWTBNemcxTnpVM05UazJOaTVxY0djfGYwZjk4OWZlZTJmZTk5YThiMzU4NmM2MTA4NGZmMzA0ODVlYmFkMGZlMzNkYzRkMzJiMmYxNTczYWI2MTU5NzM)
PUSH WIRE® -rasialiittimet
Laaja tuotevalikoimamme: 243-sarjan MICRO PUSH WIRE® -liittimet on suunniteltu erityisesti pienille johtimille (esim. matalajänniteasennukset). 2273 -sarjalla kytket jäykät johtimet 2,5 mm2 :iin (14 AWG) saakka; 773-sarja yhdistää johtimet kooltaan 4/6 mm2 (12/10 AWG).
- Kompakti koko
- Nopea kytkentä jäykillä johtimilla push-in-liitoksen avulla
- Johtimien liitäntä ilman työkaluja
- Sopii jakokäyttöön adapterin ansiosta
- Uudelleenkäytettävä
- Läpinäkyvä kotelointi, joka vahvistaa visuaalisesti johtimen riittävän liitännän
![verbindungsdosenklemmen_serie-2273_2000x2000px.jpg](/medias/verbindungsdosenklemmen-serie-2273-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NUzlvT0dZdk9EZzFNVGcwT1RVeE1EazBNaTVxY0djfDM5NTM2M2Y1MzIwZDIzNTUzYjgwZTMzOTliMmVlOWM3YWNkMDU4OThkNmM2ZDJmY2FmNTQ2ZmZhYmNhZThkMDY)
WAGO Splicing Connector with Levers Green Range
Simpler, faster, safer: These are the familiar features of the 221 Series Splicing Connector. We've rethought that product and developed a variant of bio-circular and recycled plastics. This keeps existing resources in circulation and is a first step on the path to more sustainable products.
Advantages:
- Plastics made in part from post-consumer recycled material (e.g., recycled PET bottles) and bio-based industrial and household waste (bio-circular)
- Reduced consumption of fossil resources
- Same quality and certifications as the familiar 221 Series Splicing Connector