buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Läpivientikomponentit

WAGOn paneelien läpivientisovelluksiin tarkoitettu monipuolinen liitäntätekniikka mahdollistaa erittäin joustavat ratkaisut. Valittavana on erilaisia läpiviennin laitekytkentöjä kiinteillä johdin- tai pistokeliitinasennuksilla.

Edut:

  • Laaja tuotevalikoima monenlaiseen käyttöön
  • Paljon asennusvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin
  • Suora maadoitus koteloon
  • Sisäisiin liitoksiin, wire-wrap- tai juotoskontaktit
  • Universaali jousiliitos kaikille johdintyypeille
  • Johdinalue: 0,08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Tuotekatsaus

Liitäntäratkaisumme paneeliläpivienteihin

Pistokeliittimet

Nopea, luotettava, pistoliitettävä: WAGOn kattava pistoliittimien valikoima läpivientipaneelikäyttöön yhdistää laitteesi täydellisesti. Laaja tuotevalikoima sisältää myös erityyppisiä kiinnityksiä. Eri tuoteperheiden laaja valikoima eri kokoisina tarjoaa aina oikean ratkaisun pistoliitettävään liitäntään.

  • Nopea asennus, huolto tai laitteiden vaihto pistoliitettävien ratkaisujen ansiosta
  • Yleinen jousiliitos kaikille johdintyypeille
  • Juotetut liittimet (THT ja THR) sisäistä piirikorttiliitäntää varten
  • Liittimet johtoliitännällä ja kiinnityslaippa sisäistä johdinliitäntää varten
  • Kiinninapsautettava laippa läpivientipaneelin kiinnitystä varten
  • Johdin-piirikortti-, piirikortti-johdin-, johdin-johdin tai piirikortti-piirikortti- liitännät

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Läpivientiliittimet

Läpivientiliittimet sopivat sisäiseen ja ulkoiseen johdinliitäntään. Helppo, työkaluvapaa asennus. Eri väriyhdistelmät mahdollistavat liitäntäpisteiden merkinnän yksilöidysti.

  • Yleinen jousiliitos kaikille johdintyypeille - sisäisesti ja ulkoisesti 16 mm² asti.
  • Helppo kokoonpano ilman työkaluja, lukitus- ja pidätyskiinnikkeitä
  • 828-sarja: Avaa helposti useita kiinnitysyksikköjä samanaikaisesti kätevän vipukäytön avulla
  • Suora maakosketus kotelon/paneelin kanssa (826-sarja)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Pistoliitettävät riviliittimet

X-COM®-SYSTEM on modulaarinen järjestelmä, joka leikkaa johdotusaikoja ja kuluja. Pistoliitettävien riviliittimien lisäksi X-COM®-SYSTEM sisältää komponentteja myös läpivientipaneelien asennuksille ja muille sovelluksille. Urosliittimiä on saatavilla eri asennusvaihtoehdoilla: joko ruuvattavat läpivientilaipat tai snap-in laipat työkaluttomaan kasaamiseen. Kiinnityspuoli koostuu modulaarisesta 1- tai 2-johtimesta, joka on suora tai taivutettu naarasliitin.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimemme paneelin läpivientikäyttöön sopivat pintaliitettäville laitteille, joiden toimilaite on etupuolella. Näitä piirikorttiliittimiä on saatavilla 5, 7.5 ja 10 mm väleillä.

  • Yleinen jousiliitos kaikille johdintyypeille
  • Valinnaiset kiinnityslaipat tuovat lisää mekaanista turvaa koteloon
  • Joko kotelon pinnassa tai esiin pistäen
  • Testiportti rinnakkaissuunnassa johdinliitännän kanssa

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

WINSTA® Pistoliittimet

WINSTA® pistoliitinjärjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä sähköasennuksia tehdään. Järjestelmän laaja tuotevalikoima vastaa erinomaisesti nykypäivän vaatimuksiin valaistuksen asennettavuudesta. Esikootun järjestelmän ansiosta kokoamisajat ja johdotusvirheet rakennustyömailla vähenevät.

  • Nopeasti asennettava kokonaisuus mahdollistaa projektien valmistumisen ajallaan
  • Liittimien yksilöllinen värikoodaus estää virheellisen kytkennän
  • Joustavat muutokset kytkentöihin myös tilojen käytön aikana
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Pistoliitosjärjestelmä

Yksi CrNi-jousi tarkoittaa kaksinkertaista voimaa: Tämä periaate tekee picoMAXista® jopa 30% kompaktimman kuin muut liitosjärjestelmät.

  • Kompakti rakenne: Tilantarve jopa 30 % pienempi
  • Radikaalisti yksinkertaistettu kiinnitysjärjestelmä
  • Erikoisrakenne, innovatiivinen jousitekniikka ja uudenlainen eristysmateriaali takaavat koskettimen ehdottoman luotettavuuden jopa korkeissa lämpötiloissa.
  • Erittäin korkea jopa 20g:n tärinänkesto johdin-levy-liitännöille integroitujen lukitussalpojen ja naarasliittimen ansiosta, joka on lähes täysin peittynyt urosliittimessä.
  • Testaus rinnakkain johtimen sisäänmenon kanssa
picomax_2000x1500px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn monipuolisiin läpivientikomponentteihin.

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Piirikorttiliittimet ja
Pistoliittimet

Oikea jousiliitostekniikka eri käyttötarkoituksiin: WAGOn piirikorttiliittimet ja pistoliitettävät liittimet ovat nopeita ja luotettavia.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Yleiskäyttöinen järjestelmän johdotus X-COM®- ja X-COM®S-järjestelmillä

Ihanteellinen ratkaisu kojeisto- ja ohjaussovelluksiin: WAGOn X-COM®-JÄRJESTELMÄ ja X-COM®S-JÄRJESTELMÄ tekevät kytkemisestä kustannustehokasta.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg