Signaalit täydellisesti kytkettyinä
picoMAX® 3.5: pistoliitettävä piirikorttiliitin, jonka rasteriväli on 3,5 mm (1,377 tuumaa) enintään 1,5 mm2:n (14 AWG) läpimittaisille johtimille ja 10 A:n nimellisvirroille
Edut:
- Yleisliitos kaikille johdintyypeille
- Sisään työnnettävä CAGE CLAMP®-liitäntä sekä yksisäikeisiä että holkillisia johtimia varten
- Voidaan johdottaa joko liitettynä tai liittämättömänä
- Integroidut lukitussalvat estävät kytkennän tahattoman irtoamisen