Ohjeet

Kytkimellisten valojen kytkeminen

Kuvaus

Vain muutamalla WINSTA®-peruskomponentilla kolmen piirin valot voidaan liittää nopeasti ja virheettä. 5-johtimellinen syöttöjohto (1) johdotetaan 5-napaiseen WINSTA®-liittimeen ja vedonpoistokoteloon (2). h-haaroittimeen (3) voidaan liittää enintään kolme 5-johtimellista kaapelia. Loput johdotuksesta toteutetaan yksinkertaisesti kytkemällä valmiiksi asennetut WINSTA®-kytkentäjohdot (4). Nämä johdot ovat valmiiksi asennettuja, ja niissä on yksi standardipistoke yhdessä päässä ja haaroitin toisessa. Haaroitin on 5-napainen liitin läpimenojohdotukseen 5-johtimellisella johdolla ja 3-napaisella liittimellä valon kytkemistä varten. 3-napaiselle pistorasialle haluttu piiri voidaan valita helposti haaroittimessa olevalla valkoisella kytkinvivulla. Näin voit suunnitella yksilöllisesti valaistuksen piirin liitettäväksi työmaalla. Valojen liitäntä (6) on riippuvainen valon (5) liitäntätyypistä.

Vinkkejä:

  • Aina kun mahdollista, käytä kytkentäjohtojen standardipituutta muuttujien minimoimiseksi työmaalla.
  • Selkeytät useiden piirien järjestelmää WAGOn kätevillä WINSTA®-merkeillä (tuotenro 770-450). Merkkeihin on helppo lisätä merkinnät kynällä paikan päällä.

Osaluettelo

2. 770-105 ja 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* tai  771-9993/207-x01*

6. Valo

WAGOn ratkaisut

Lisää ohjeita WINSTA®-pistoliitosjärjestelmälle

Ohjeet

DALI-anturien ja DALI-valojen kytkeminen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Ohjeet

DALI-antureiden kytkeminen

Tilaa säästävä liitäntä DALI-linjaan

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Ohjeet

SMI-kaihdinohjauksen liittäminen 5-johdinjärjestelmään (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Ohjeet

230 V:n syöttö pistorasioille

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Suosittelemme lukemaan

Lisätietoa WINSTA®-pistoliitinjärjestelmästä

Tuotteet

WINSTA® -pistoliittimet rakennusasennuksiin

Nopea, virheetön ja huoltovapaa asennus: WINSTA®-ratkaisut ovat enemmän kuin pelkkiä tuotteita – ja asiantuntijamme auttavat Sinua mielellään jo suunnitteluvaiheessa.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg