[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets 2 mars 2021

Connectez tous types de conducteurs sans outils – Encore plus simplement !

Une connexion de conducteur en ligne droite pour tous types de conducteurs de 0.2 à 4 mm² - inégalée en termes de simplicité, de rapidité et de sécurité. Voici les promesses qu’offre la nouvelle borne à leviers 221 Inline du spécialiste des techniques de connexion à ressort. La nouvelle borne à leviers 221 Inline réunit tous les avantages des bornes à leviers de la série 221 dans un design fin et allongé ; technologie de raccordement à ressort sûre et fiable qui supprimée les campagnes de resserrage, utilisation sans outils grâce aux leviers, transparence du boîtier, point de test de connexion accessible et une facilité de manipulation éprouvée par des millions d’installateurs.

Vos avantages

  • Connexion des conducteurs rigides, semi-rigides et souples de 0,2 à 4 mm² dans le sens traversant.
  • Parfaitement adaptée aux espaces restreints grâce à son design fin « Inline »
  • Raccordement sans outil simple, rapide et sûr
  • Connection multi-pôles et marquage personnalisable
  • Disponible chez votre revendeur habituel

Vidéo du produit

Tout sur la borne à leviers 221 Inline

Différentes applications en un coup d'œil

Raccordement « InLine » des câbles

Les dimensions compactes de la nouvelle borne à leviers 221 Inline améliorent les installations existantes mais offrent également un large éventail de nouvelles possibilités : installations de laboratoire et de test ainsi que des champs de contrôle de fabrication, connexion de luminaires dans les faux plafonds, mais également les boîtes de jonction dans les applications industrielles.

Rallongez facilement les câbles

La borne à leviers 221 Inline connecte tous les types de conducteurs de 0,2 à 4 mm² en toute facilité avec une vitesse et une fiabilité inégalée. Cela le rend idéal pour les connexions volantes.

Connection multi-pôles et fixation de la position grâce à un adaptateur

Cinq bornes peuvent être insérées dans des adaptateurs appropriés pouvant eux-mêmes être étendus avec des adaptateurs supplémentaires. L’installation fixe des adaptateurs est possible sur un rail DIN, avec ou sans décharge de traction. La fixation peut se faire par encliquetage, vissage, collage, attache ou suspension.

Adaptée aux installations de test et de laboratoire

Ouvrir le levier, introduire le câble, fermer le levier ! La borne à levier 221 Inline est un moyen de connexion universel au design fin qui convient parfaitement aux installations de laboratoire et de test ou encore aux bancs d'essai de production. Il peut être utilisé sans outils, avec un raccordement sécurisé des câbles.

Fixation simple aux rails de montage

Qu'il s'agisse de TS 35 ou 15, avec l'adaptateur approprié, les bornes à leviers 221 Inline peuvent être facilement encliquetés ou vissés sur les deux rails de montage. Dans les boîtes de jonction par exemple, pour l'extension de la distribution ou pour d'autres connexions standard. Egalement dans les équipements avec fixation sur rail de montage.

Décharge de traction intégrée

Réduction des charges de traction sur les conducteurs - Ceci est rendu possible par les adaptateurs de montage pour la borne à leviers 221 Inline dans sa version avec décharge de traction intégrée. Elles sont prêtes à être utilisés partout où les câbles doivent être protégés contre les forces de traction et les mouvements. Et ce, à titre de précaution ou dans des cas imprévus.

Moyen de connexion universel pour le raccordement de conducteurs dans le sens traversant

En tant que moyen de connexion universel, la borne à leviers 221 Inline améliore non seulement les applications d'installation avec peu d'espace, mais en ouvre également un large éventail de nouvelles : installations de laboratoire et de test ainsi que des champs de contrôle de fabrication, la connexion de luminaires dans les faux plafonds, mais également les boîtes de jonction dans les applications industrielles. Ce ne sont que quelques-unes des utilisations possibles dans lesquelles les avantages de la borne à leviers 221 Inline entrent en jeu.

Vous trouverez plus d'informations sur le connecteur inline de la série 221 avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation pertinentes dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

Applications d'installation nécessitant peu d'espace

  • Installations de test de laboratoire

  • Stations d'essais de production

  • Raccordements d'éclairages de plafonds

  • Boîtes de jonction dans les applications industrielles

Recherche de grossiste

Les produits de la série 221 dans votre région

Trouver un grossiste

Vous voulez vous convaincre des avantages de la borne de raccordement, série 221 ? Toujours proche de vous, toujours compétent : grâce à notre recherche de grossistes, vous trouverez le bon partenaire pour vos produits WAGO - y compris de bons conseils.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

EN SAVOIR PLUS SUR LES VARIANTES DES PRODUITS DE LA SÉRIE 221

La 221 de WAGO - flexible, rapide et sûre à utiliser

Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier - c'est fait ! Grâce à la borne à leviers 221, l'installation électrique de conducteurs rigides, semi-rigides et souples n'a jamais été aussi simple, rapide et sûre.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Gelbox protège les bornes de l'humidité

Condensation, fortes précipitations, un puissant jet d'eau : lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut se produire rapidement. Le remboîtage est un antidote éprouvé. Mais une protection fiable contre l'humidité des bornes de connexion peut être obtenue encore plus rapidement et plus facilement - avec la WAGO Gelbox. Il est immédiatement prêt à être utilisé pour une large gamme d'applications dans la plage de tension basse et très basse.

Afficher la liste de produits

Un câblage bien ordonné, même avec de nombreux fils

Que ce soit pour le raccordement d'installations de chauffage ou de systèmes de répartition de l'éclairage : le câblage peut créer de la confusion quand il y a beaucoup de fils. La boîte de jonction WAGO offre un remède - pour connecter jusqu'à 60 conducteurs avec la borne de connexion WAGO COMPACT série 221 pour tous les types de conducteurs jusqu'à 4 mm²

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: