Cloud WAGO
#openandeasy : solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments
#openandeasy : solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments
Accès mondial via Cloud WAGO
La base la plus importante pour une gestion d'entreprise durable ? Des informations complètes depuis tous les secteurs d'activité - des ventes aux achats, en passant par la production, en tant que partie centrale de la chaîne de valeur. Seuls ceux qui disposent de données à jour sur leurs machines, leurs installations et leurs processus ont créé les conditions essentielles aux futurs changements technologiques et ont donc une longueur d'avance décisive par rapport à la concurrence. La technologie d'automatisation ouverte de WAGO met ces informations à disposition. L'accès dans le monde entier est rendu possible par le cloud WAGO.
Disponibilité maximale, effort minimum
Avec la numérisation croissante, les technologies d'automatisation et de l'information se rapprochent. De nombreuses entreprises sont alors confrontées à des défis majeurs. Après tout, chaque petite et moyenne entreprise ne peut ou ne veut pas entretenir son propre service informatique. WAGO veille à ce que les sociétés d'automatisation puissent continuer à se concentrer entièrement sur l'automatisation.
Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications, sur le PC, dans la salle de conférence ou en déplacement sur la tablette. Avec son fonctionnement simple et convivial, le cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi. Grâce à la structure de l'application, l'utilisation du cloud WAGO est intuitive. De nombreuses fonctions standard, telles que la visualisation, la maintenance à distance ou la mise à jour de firmware, sont déjà configurées. En quelques clics de souris, votre cloud WAGO est prêt à être utilisé.
La plate-forme établie Microsoft Azure constitue la base du cloud WAGO. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de sauvegarde de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité - et représente donc une solution pérenne.
Aperçu des fonctions dans le cloud WAGO
Commencer simplement : inscrivez-vous maintenant et testez !
Avec le cloud WAGO, nous vous proposons un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et les panneaux de commande, facilite la connexion aux machines et installations existantes ou nouvelles. Vous pouvez essayer gratuitement le Cloud WAGO pendant une phase d'évaluation de 30 jours. WAGO vous remet 100 points de licence que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Grâce à notre modèle de licence simple et flexible, vous avez alors le contrôle intégral des fonctions que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.