Automatisation ouverte avec WAGO

Pour une connexion facile au monde de l'IoT industriel (IIoT).

La numérisation et l'automatisation réussie reposent sur une infrastructure en réseau intégrant toutes les données dans l'informatique. Pour que les données puissent être transférées vers les processus numérisés et connectés, nous avons développé une plate-forme d'automatisation ouverte à la connectivité facile des technologies nouvelles et existantes.

Conformément à la devise « OPEN. To the INdustrial IoT. » les possibilités de connexion de nos composants dépassent le niveau du terrain et créent un pont vers l'infrastructure informatique. Cela permet une communication continue et fluide depuis le niveau du terrain jusqu'au cloud.

OT et IT - Applications pour des usages industriels IoT flexibles

Écouter maintenant : nos podcasts sur le thème IoT

The 3 Pillars of IT and OT Management

Dans le webinaire avec SoftingIndustrial et Jürgen Pfeifer (WAGO), nous vous informons sur les solutions logicielles et matérielles appropriées qui facilitent la connectivité des machines et des installations ainsi que l'Edge Computing.

Langue de la vidéo : anglais

Du capteur au cloud : avec nos produits et solutions

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Illustration_2000x1125.jpg

Notre offre pour l'IoT industriel

Matériel

WAGO IoT Box

La WAGO IoT-Box permet une mise en réseau complète des entreprises et de la production. En tant que solution « out of the box », elle numérise les machines et les installations - même rétroactivement.

WAGO Edge Devices

Ils rendent les données des machines et des installations utilisables directement sur le terrain et économisent l'effort d'une solution cloud : le contrôleur Edge et l'ordinateur Edge de WAGO offrent la meilleure solution.

Contrôleurs

Les systèmes de commande, petits ou grands, doivent être rentables. WAGO a les bons contrôleurs pour chaque tâche et exigence

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Logiciel

WAGO Solutions Platform

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est conviviale et intuitive à 100%.

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser des machines ou des systèmes, des défis particuliers résident dans l'optimisation de la compréhension des processus, la quantification et le transfert des résultats dans le processus. WAGO Analytics prend tout en charge, de l'acquisition des données à l'analyse.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Des partenariats solides et des échanges autour de l'IoT

Réseau de partenaires IoT

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT. Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets

WAGO Open Source Community

Connectez-vous avec les développeurs open source du monde entier pour résoudre vos défis dans l'automatisation industrielle et la transformation numérique. Inscrivez-vous gratuitement et commencez dès aujourd'hui !

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

Projets IoT déjà réalisés

1 - 3 of 6

La clé pour plus de durabilité et d'efficacité réside dans la mise en réseau

De la station de lavage durable à l'Internet industriel des objets - ce que l'IIOT et une station de lavage ont à voir entre eux et d'autres choses à ce sujet, apprenez-en plus dans cette référence.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Du Canada au Mexique en passant par l'Amérique du Sud et l'Australie, les projets de numérisation de WAGO et Endress+Hauser s'étendent pour intégrer des signaux à distance dans des structures informatiques centrales. L'un de ces projets ambitieux s'est déroulé à notre porte, dans l'Odenwald local.

Avec la sécurité dans le cloud

Linde a mis au point une installation de séparation d'air qui peut être exploitée avec un haut degré de flexibilité - en fonction de la situation sur le marché de l'électricité. Pour éviter que ce mode de fonctionnement innovant n'entraîne une augmentation des charges ou des pertes d'efficacité dans l'installation, Linde a mis en place une surveillance sophistiquée basée sur le cloud.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Un aperçu du futur

Les produits WAGO sont utilisés partout dans le monde, dans le désert comme dans la toundra ; dans les usines ou sur les navires, dans les réseaux ferroviaires ou électriques. Ils ont parfois beaucoup à endurer : la poussière, la saleté et les chocs ainsi que le soleil brûlant, le vent glacial ou l'humidité tropicale.

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

Il est rare de trouver dans les entreprises de production des systèmes qui combinent sans problème le monde informatique, la technologie de process et la logistique. Un projet de WAGO et TTS-Automation montre exactement comment cela peut être réalisé en fournissant un paysage de contrôle et de protocole ouvert.

IoT Box: Valeur ajoutée prête à l'emploi

Avec sa Box IoT, Liebherr a créé une infrastructure qui crée de la valeur ajoutée pour de nombreuses tâches à partir des données de production. Le cœur est un contrôleur WAGO : le PFC200 permet de connecter n'importe quel système ou machine pour une flexibilité maximale.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Convient au sujet

Références sur le sujet Cloud

Réseau de distribution en temps réel

SWO Netz GmbH, une entreprise des services techniques de la ville d'Osnabrück, prépare la distribution d'énergie du futur avec un projet Cloud. La Basse-Saxe utilise des technologies WAGO pour la gestion et l'analyse des données.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

La numérisation comme base du couplage sectoriel

Couplage sectoriel, numérisation et orientation client : tel est l’objet du prestataire de services énergétiques Avacon Natur. Il augmente l'efficacité des systèmes énergétiques et des réseaux de chauffage urbain et fournit des informations en fonction des besoins. Avant tout, le couplage sectoriel - le système de contrôle intégré pour la chaleur, l'électricité et l'électromobilité - nécessite l'acquisition de données numériques.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg