Programmation API
Notre logiciel d'ingénierie e!COCKPIT est prêt pour vous pour la programmation d'API. Il est basé sur la norme industrielle CODESYS V3, qui vous permet de développer des logiciels dans les langages de programmation de la CEI 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC), ainsi qu’en CFC. L'environnement de programmation éprouvé facilite la mise en route : des programmes existants peuvent être réutilisés, sans avoir à apprendre un nouveau logiciel Vous pouvez donc vous reposer sur des paradigmes modernes, tels que la programmation orientée objet (OOP) ou les technologies de visualisation actuelles.

Linux embarqué
Avec Linux® comme système d'exploitation sur nos contrôleurs PFC100 et PFC200, vous disposez d'un système d'exploitation élégant et sécurisé qui vous offre de nombreux avantages. Avec lui, vous pouvez adapter le code source à vos exigences à tout moment grâce à l'« open source ». De plus, le système d'exploitation est optimisé en permanence par la communauté open source active. En conséquence, vous êtes toujours au courant des exigences futures, notamment en matière de sécurité.

Faire l’expérience de l’ingénierie ouverte – avec WAGO OS
Nous combinons ce qui va de pair : matériel WAGO performant et système d'exploitation évolutif Linux®. Nos contrôleurs avec « Linux embarqué » sont convaincants par leur flexibilité : ils peuvent étendre l'image de base à l'aide de packs open source ou intégrer des bibliothèques externes CODESYS.