TOPJOB® S Réf. 2002-810

Boîtiers vides; Largeur 10,4 mm; 2 pôles; typ. 2; gris

Boîtiers vides; Largeur 10,4 mm; 2 pôles; typ. 2; gris
Veuillez patienter…
Boîtiers vides; Largeur 10,4 mm; 2 pôles; typ. 2; gris
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
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
: 211-837
Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc
: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 2000-1401
Borne de passage pour 4 conducteurs; 1 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
: 2001-1401
Borne de passage pour 4 conducteurs; 1,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris
: 2002-1292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
: 2002-1661
Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-1892
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 210-112
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent
: 210-533
Vis cruciforme 2,9 x 13
: 211-502
Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc
: 2202-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2202-2701
Borne à deux étages; avec poussoir; Borne de passage / passage; L/L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris