TOPJOB® S Réf. 2003-6641

Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf. 2003-6641
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
Repérage du potentiel:   NTi/L/PE
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Réf. 2003-6641
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec sectionneur pivotant; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
Repérage du potentiel:   NTi/L/PE
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
12 elements
Réf.: 2003-7641
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-7642
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2009-305
Support des barres collectrices; avec fonction butée d'arrêt et plaque de séparation détachable; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 7,5 mm; bleu
Réf.: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
Réf.: 2003-7692
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf.: 2003-6692
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf.: 2003-6642
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2010-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 10 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gris
Réf.: 2003-7646
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
Réf.: 2016-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris
Réf.: 2016-7714
Borne sectionnable pour neutre pour 1 conducteur; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; bleu