TOPJOB® S Réf. 2003-7640

Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf. 2003-7640
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Regular in stock
Connexion
Conducteur rigide:   0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Repérage du potentiel:   NT/L
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Réf. 2003-7640
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Regular in stock
Connexion
Conducteur rigide:   0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Repérage du potentiel:   NT/L
UE (SUE): 50 Pièce(s)
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
D'autres clients ont également acheté
12 elements
Réf.: 2002-1791
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris
Réf.: 2003-7645
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2002-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2002-1204
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Réf.: 2002-1761
Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-7641
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-7642
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2003-7646
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2004-911
Fiche à fusible; avec languette; pour cartouches type G de 5x20 mm et 5x25 mm; sans affichage de défaut; Largeur 6,1 mm; gris
Réf.: 2016-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris
Réf.: 2016-1204
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; bleu
Réf.: 2016-1207
Borne de protection pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune