Réf. 2203-7645

Borne à étages; avec poussoir; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf. 2203-7645
Borne à étages
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
Sélection de variante
Conducteur rigide:   0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Repérage du potentiel:   L/L/PE
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Configurer
Réf. 2203-7645
Borne à étages
Veuillez patienter…
Prix et disponibilité par  Connexion
Sélection de variante
Conducteur rigide:   0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Repérage du potentiel:   L/L/PE
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Configurer
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
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
Réf.: 2203-7646
Borne à étages; avec poussoir; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2202-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2203-7642
Borne à étages; avec poussoir; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2002-1391
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; gris
Réf.: 2002-482
Ponts intercalables; 12 raccords; isolé; gris clair
Réf.: 2202-1304
Borne de passage pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Réf.: 2202-1307
Borne de protection pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Réf.: 2203-7641
Borne à étages; avec poussoir; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2203-7692
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
Réf.: 2006-1292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
Réf.: 2009-304
Support des barres collectrices; pas utilisable comme butée d'arrêt; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 1,5 mm; bleu
Réf.: 2016-1292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange