{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne à étages; avec poussoir; 4 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne à étages série 2205 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Avec cette borne à étages, portant le numéro d’article 2205-7642, la priorité est un raccordement plus simple et en toute sécurité. Une longueur de dénudage de 11 à 13 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de cette borne à étages. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Selon le type de câble, cette borne à étages est adaptée aux sections de conducteur allant de 0.5 mm² à 6 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Le montage s’effectue en rail 35.<br/>",
"mpn" : "2205-7642",
"sku" : "2205-7642",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5911574-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjkwfGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZ3lZaTh4TkRZNE16TXdOall5TXpBd05pOHlNREJmTlRreE1UVTNORjlFUlM1cWNHY3xhZDMzODA3MGVhMjEyMGYyMTEzYTlhYTg1MzE3NGIxNDNlZmIxODEwZmY1NjI1YjNmMGIwZGFkMjZmMTljMTZh",
"gtin13" : "4066966165210",
"category" : "Bornes sur rail",
"url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-%C3%A0-%C3%A9tages/p/2205-7642"
}