TOPJOB® S Réf. 2002-2237

Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; PE; pour applications Ex e II; avec support de marquage avec; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; PE; pour applications Ex e II; avec support de marquage avec; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Veuillez patienter…
Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; PE; pour applications Ex e II; avec support de marquage avec; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
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
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
: 2002-2231
Borne à deux étages; Borne de passage / passage; L/L; avec support de marquage avec; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-2292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 2002-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-3231
Borne à trois étages; Borne de passage / passage / passage; L/L/L; avec support de marquage avec; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-1207
Borne de protection pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
: 2002-2291
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; gris
: 2002-410
Contact de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair
: 788-312
Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 2 RT; Limitation courant constant 8 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris
: 2002-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 249-119
Porte-étiquettes de groupe; gris