Réf. 280-517

Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
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
D'autres clients ont également acheté
: 280-519
Borne à deux étages; Borne de passage / passage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris/gris
: 280-833
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 280-402
Contact de pontage; isolé; gris
: 280-340
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2,5 mm; gris
: 280-901
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2004-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 4 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 249-119
Porte-étiquettes de groupe; gris
: 280-907
Borne de protection pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
: 2002-1291
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; gris
: 280-308
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2,5 mm; gris