TOPJOB® S Réf. 2002-4101

Borne à quatre étages; Bornes sur rail pour moteurs; L1 - L2 - L3; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne à quatre étages; Bornes sur rail pour moteurs; L1 - L2 - L3; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 25 Pièce(s)
Borne à quatre étages; Bornes sur rail pour moteurs; L1 - L2 - L3; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 25 Pièce(s)
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
D'autres clients ont également acheté
: 2002-4127
Borne à quatre étages; Bornes sur rail pour moteurs; 2,5 mm²; L1 - L2 - L3 - PE; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-4111
Borne à quatre étages; Bornes sur rail pour moteurs; L1 - L2; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2016-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris
: 2016-1207
Borne de protection pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; vert-jaune
: 2002-3227
Borne à trois étages; Borne de protection/passage/passage; 2,5 mm²; PE/L/L; pour applications Ex e II; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-3291
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; gris
: 2002-4191
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris
: 2003-7645
Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2004-1492
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 2006-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 6 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
: 2009-305
Support des barres collectrices; avec fonction butée d'arrêt et plaque de séparation détachable; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 7,5 mm; bleu
: 2016-1204
Borne de passage pour 2 conducteurs; 16 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; bleu