[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; L/N; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "description" : "<h2>Borne à deux étages série 2022, gris</h2><br/><br/>La borne à deux étages, la borne de passage au numéro d’article 2022-2203, assurent une installation électrique impeccable. Les bornes sur rail enfichables sont principalement utilisées dans la conception d’installations de commutation et de contrôle (par exemple, dans la technologie ferroviaire). Elles représentent une synthèse entre les bornes sur rail et les connecteurs. Ce système de câblage variable permet une préfabrication, ce qui économise du temps et de l’argent lors de la fabrication, du montage, de l’exploitation et de la maintenance. La borne à deux étages, la borne de passage remplissent également la fonction borne de passage. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 690 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 24 A. Une longueur de dénudage de 10 à 12 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de cette borne à deux étages, de cette borne de passage. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Selon le type de câble, cette borne à deux étages est adaptée aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ces bornes sur rail enfichables, l’actionnement s’effectue par outil de manipulation. Les bornes sur rail enfichables sont conçues pour être montées en rail 35. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre. Les quatre prises de pont permettent la multiplication du potentiel sur d’autres bornes.<br/>", "mpn" : "2022-2203", "sku" : "2022-2203", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c00020f27000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyaGlNQzh4TkRZNE1qRXdNelV4TXpFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeU1HWXlOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc0ZjgxNDNhNWI1ZDFlYmNiNmIyMGJlYjhjOGYzNTBjNzk0YjlhZmY2NzUwZWUxZjRlNGYxMjdiYmQyOTQ0MmQ", "gtin13" : "4045454916510", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-base-%C3%A0-2-%C3%A9tages-%C3%A0-1-conducteur-1-broche/p/2022-2203" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-2203

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; L/N; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Réf. 2022-2203
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Réf. 2022-2203
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)