X-COM S Réf. 2022-2204

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; N/N; sans support de marquage; pour applications Ex i; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; N/N; sans support de marquage; pour applications Ex i; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; 2,5 mm²; N/N; sans support de marquage; pour applications Ex i; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
: 2022-2201
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2022-2207
Borne de base à 2 étages à 2 conducteurs/2 broches; Borne de protection pour 2 conducteurs 2 broches; 2,5 mm²; PE; avec pontage interne; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
: 2022-2292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 2020-1292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 2020-2201
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; L/L; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
: 2020-2204
Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; N/N; sans support de marquage; pour applications Ex i; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
: 2020-2292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 2022-1201
Borne de base 1 conducteur/1 broche; 2,5 mm²; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 280-409
Contact de pontage; isolé; gris
: 285-134
Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; supports de marquage latéraux; uniquement sur rail 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; bleu
: 285-135
Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; supports de marquage latéraux; uniquement sur rail 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; gris
: 285-195
Borne de passage pour 2 conducteurs; 95 mm²; supports de marquage latéraux; uniquement sur rail 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; gris