X-COM S Réf. 2022-2208

Borne de base à 2 étages à 2 conducteurs/2 broches; Borne de passage pour 2 conducteurs / 2 broches; 2,5 mm²; L; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borne de base à 2 étages à 2 conducteurs/2 broches; Borne de passage pour 2 conducteurs / 2 broches; 2,5 mm²; L; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
Borne de base à 2 étages à 2 conducteurs/2 broches; Borne de passage pour 2 conducteurs / 2 broches; 2,5 mm²; L; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Veuillez patienter…
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
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
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
: 2002-1204
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
: 2002-1207
Borne de protection pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
: 2002-402
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair
: 2022-2292
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange
: 769-171
Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
: 852-1411
Switch industriel ECO; 5 Ports 1000 Base-T; Plage de températures étendue; 4 * Power over Ethernet
: 734-329
Plaque de décharge de traction; pour connecteurs femelles et mâles; Largeur 25 mm; d'une pièce; gris
: 750-430
Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms
: 750-477
Entrée analogique à 2 canaux; AC/DC 0 … 10 V; Entrée différentielle
: 757-265/000-005
Répartiteur pour capteurs/actionneurs avec connexion M12; 6 pôles; 5 pôles; 5 m
: 769-102
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Tige de codage; 4,00 mm²; gris
: 769-103/000-036
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Tige de codage; 4,00 mm²; vert-jaune/gris