X-COM S-Mini Réf. 2020-1401

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Borne de base 2 conducteurs/2 broches; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
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
D'autres clients ont également acheté
: 2020-181
Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module d'extrémité; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 1 pôle; 1,50 mm²; gris
: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris
: 2020-1301
Borne de base 2 conducteurs/1 broche; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
: 2020-1391
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris
: 2002-1492
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
: 2020-1491
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris
: 2000-402
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair
: 2000-5311
Borne pour capteurs, 3 conducteurs; Introductions du conducteur en couleur; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
: 2002-1401
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 2002-402
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair
: 2020-161
Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module de départ; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 1 pôle; avec plaque d'extrémité intégrée; 1,50 mm²; gris
: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris