[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de base de terre 2 conducteurs/2 broches; avec poussoir; 2,5 mm²; pour applications Ex nA; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune", "description" : "<h2>Borne de protection série 2222 avec bouton-poussoir</h2><br/><br/>La borne de protection portant le numéro d’article 2222-1407/999-953, permet une connexion facile et sécurisée. Les bornes sur rail enfichables sont principalement utilisées dans la conception d’installations de commutation et de contrôle (par exemple, dans la technologie ferroviaire). Elles représentent une synthèse entre les bornes sur rail et les connecteurs. Ce système de câblage variable permet une préfabrication, ce qui économise du temps et de l’argent lors de la fabrication, du montage, de l’exploitation et de la maintenance. Cette borne de protection nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 12 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Cette borne de protection est adaptée aux sections de conducteur de 0.25 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier vert-jaune en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Ces bornes sur rail enfichables sont actionnées par un bouton-poussoir. Les bornes sur rail enfichables sont conçues pour être montées en rail 35. Le câblage frontal permet de raccorder des conducteurs en cuivre. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>", "mpn" : "2222-1407/999-953", "sku" : "2222-1407/999-953", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-8354332-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyaGxNUzh4TXpJeE5EQXdNelk1TVRVMU1DOHlNREJmT0RNMU5ETXpNbDlFUlM1cWNHY3wzMmNmMjgyZDg4NTc4ZDI0NTQwOTM3YzI2Njg4OTk5MzJkNzI0YzIwODExYWI5MGVmZWJhMjBmYWNmOWQ0ZjZh", "gtin13" : "4066966204384", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-base-de-terre-2-conducteurs-2-broches/p/2222-1407_999-953" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2222-1407/999-953

Borne de base de terre 2 conducteurs/2 broches; avec poussoir; 2,5 mm²; pour applications Ex nA; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

Réf. 2222-1407/999-953
Borne de base de terre 2 conducteurs/2 broches
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Réf. 2222-1407/999-953
Borne de base de terre 2 conducteurs/2 broches
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)