Réf. 281-665/281-410

Borne de composant; 4 conducteurs; avec diode 1 N 4007; Cathode à gauche; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; gris

Réf. 281-665/281-410
Borne de composant; 4 conducteurs; avec diode 1 N 4007; Cathode à gauche; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
Réf. 281-665/281-410
Borne de composant; 4 conducteurs; avec diode 1 N 4007; Cathode à gauche; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; gris
Veuillez patienter…
UE (SUE): 50 Pièce(s)
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
D'autres clients ont également acheté
: 280-314
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2,5 mm; gris
: 210-112
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent
: 210-648
Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm; avec tige partiellement isolée; Coudé; court
: 210-658
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; Coudé; court; multicolore
: 210-722
Kit d'outils de manipulation partiellement isolés; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm; Type 3, lame (5,5 x 0,8) mm
: 279-838
Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs; 1,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blanc
: 280-833
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 280-834
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex i; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
: 281-402
Contact de pontage; isolé; gris
: 857-624
module relais temporisé statique; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 … 24 V; Limitation courant constant 2 A; raccordement 2 conducteurs; Multifonction/multitemps; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm
: 870-831
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
: 873-902
Connecteurs pour luminaires; 2 pôles; 4,00 mm²; jaune