{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 4 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne de passage série 2104 avec Bouton-poussoir</h2><br/><br/>Avec cette borne de passage (numéro d’article 2104-5201) la priorité est une connexion plus rapide et en toute sécurité. Pour les applications industrielles ou les installations dans les bâtiments : les bornes de passage sur rail sont idéales pour connecter les câbles électriques rapidement et en toute sécurité. Selon le modèle, elles conviennent tant pour le câblage de passage traditionnel que pour la distribution de potentiels. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de bornes de passage : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 800 V et le courant nominal de 32 A. Une longueur de dénudage de 11 à 13 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de cette borne de passage. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 6,2 x 70 x 39,5 mm. Cette borne de passage est adaptée aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 6 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Un levier,bouton-poussoir permet d’actionner ces bornes de passage. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO garantissent une connexion électrique sécurisée dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes. Travaillez avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications. Le montage s’effectue en rail 35. Le câblage frontal permet de raccorder des conducteurs en cuivre. Les deux prises de pont permettent la multiplication du potentiel sur d’autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>",
"mpn" : "2104-5201",
"sku" : "2104-5201",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2554381-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAwfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGlNUzh4TkRZNE1qYzVOREU1TnpBeU1pOHlNREJmTWpVMU5ETTRNVjlFUlM1cWNHY3wyNjRmOWEyYmJkMjI5ZWQyMjk4MTU4NmY4YTIzMTAyNGNmNDEwNjBlZTZlNjI2NjFjMjU2YjE0ZjIyYWU4MjAw",
"gtin13" : "4055143992619",
"category" : "Bornes sur rail",
"url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-passage-pour-2-conducteurs/p/2104-5201"
}
Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 4 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.