[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris clair", "description" : "<h2>Borne de passage série 2202 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>La borne de passage portant le numéro d’article 2202-1209, garantit un branchement rapide et fiable. Pour les applications industrielles ou les installations dans les bâtiments : les bornes de passage sur rail sont idéales pour connecter les câbles électriques rapidement et en toute sécurité. Selon le modèle, elles conviennent tant pour le câblage de passage traditionnel que pour la distribution de potentiels. Les bornes de passage tenant la tension nominale de 800 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 24 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Cette borne de passage nécessite une longueur de dénudage entre 10 à 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 5,2 x 48,5 x 39,5 mm. Selon le type de câble, cette borne de passage s’adapte aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier gris clair en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Un bouton-poussoir permet d’actionner ces bornes de passage. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO garantissent une connexion électrique sécurisée dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes. Travaillez avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications. Les bornes de passage sont conçues pour être montées en rail 35. Des conducteurs en cuivre sont connectés de manière idéale grâce à un câblage frontal. Les deux prises de pont permettent la multiplication du potentiel sur d’autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>", "mpn" : "2202-1209", "sku" : "2202-1209", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzVNaTh4TXpjNU5qa3lPREF5T0Rjd01pOHlNREJmT1RZNE1EY3lPVjlFUlM1cWNHY3w3ZTg5N2JhNTExZGQwOTk2MTliMTU2ZGRmZWI0N2YzOGZkMzU1MDgxYTU3NzQ0MjAxYzM0NjRjMGZlYWVmM2Y2", "gtin13" : "4055143999632", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-passage-pour-2-conducteurs/p/2202-1209" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Réf. 2202-1209

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris clair

Réf. 2202-1209
Borne de passage pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Réf. 2202-1209
Borne de passage pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)