{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; bleu",
"description" : "<h2>Borne de passage série 2110 avec levier</h2><br/><br/>Avec cette borne de passage, portant le numéro d’article 2110-1304, la priorité est donnée à une connexion plus simple et sûre. Pour les applications industrielles ou les installations dans les bâtiments : les bornes de passage sur rail sont idéales pour connecter les câbles électriques rapidement et en toute sécurité. Selon le modèle, elles conviennent tant pour le câblage de passage traditionnel que pour la distribution de potentiels. Ces bornes de passage à la tension nominale de 800 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 57 A. Cette borne de passage nécessite une longueur de dénudage comprise entre 17 et 19 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 10 x 110,4 x 43,7 mm. Cette borne de passage est adaptée aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 16 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier bleu en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ces bornes de passage, l’actionnement s’effectue par levier,outil de manipulation. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO garantissent une connexion électrique sécurisée dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes. Travaillez avec un seul système de bornes sur rail partout pour le monde et dans toutes les applications. Les bornes de passage sont conçues pour être installées en rail 35. Des conducteurs en cuivre peuvent être connectés de manière optimale par le biais d’un câblage frontal. Les deux prises de pont permettent la multiplication du potentiel sur d’autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>",
"mpn" : "2110-1304",
"sku" : "2110-1304",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2709982-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyZ3hOeTh4TkRZNE16RTNNamcyTkRBek1DOHlNREJmTWpjd09UazRNbDlFUlM1cWNHY3w3ODJlZjI5MjE1NmVjYjIzMWNkYzQ3ODQ0ZmJkYmIwZGJiZjBmMTE5MTRmOTI0NmQzN2I0OGU4NzczMWVjOTRl",
"gtin13" : "4055143865197",
"category" : "Bornes sur rail",
"url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-passage-pour-3-conducteurs/p/2110-1304"
}
Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; bleu
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.