[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de passage pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange", "description" : "<h2>Borne de passage série 2202 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>La borne de passage au numéro d’article 2202-1302, permet une connexion rapide et fiable. Que ce soit dans des applications industrielles ou dans des installations de bâtiment, les bornes de passage sur rail permettent une connexion rapide et sécurisée des conducteurs électriques. Selon le modèle, elles conviennent aussi bien pour le câblage de passage classique que pour la distribution de potentiels. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de bornes de passage : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 800 V et le courant nominal de 24 A. Pour la connexion du conducteur, cette borne de passage nécessite des longueurs de dénudage entre 10 et 12 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont 5,2 x 59,2 x 39,5 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, cette borne de passage s’adapte aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier orange en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ces bornes de passage, l’actionnement se fait par bouton-poussoir. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO proposent dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes une connexion électrique fiable. Elles permettent un câblage simple grâce à l’insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d’extrémité. Les bornes de passage sont conçues pour être montées en rail 35. Des conducteurs en cuivre sont connectés de manière optimale par le biais d’un câblage frontal. Les deux prises de pont rendent possible la multiplication du potentiel sur d’autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>", "mpn" : "2202-1302", "sku" : "2202-1302", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680735-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAyfGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzNNQzh4TXpnd01UVTJNVGM0TkRNMU1DOHlNREJmT1RZNE1EY3pOVjlFUlM1cWNHY3w3Y2UwZDhhZTk3OTFhNDEyN2NiNjQ4YzAxMWE1MWEwN2IwNzBmYmU2NmQ3NDUyMWUxMDY1MzgyMGY0NjUzNDFh", "gtin13" : "4055143999625", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-passage-pour-3-conducteurs/p/2202-1302" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Réf. 2202-1302

Borne de passage pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange

Réf. 2202-1302
Borne de passage pour 3 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Réf. 2202-1302
Borne de passage pour 3 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)