{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 4 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; jaune",
"description" : "<h2>Borne de passage série 2204 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>La borne de passage au numéro d’article 2204-1406, permet une connexion rapide et sécurisée. Que ce soit dans des applications industrielles ou dans des installations de bâtiment, les bornes de passage sur rail permettent une connexion rapide et sécurisée des conducteurs électriques. Selon le modèle, elles conviennent aussi bien pour le câblage de passage classique que pour la distribution de potentiels. Ces bornes de passage à la tension nominale de 800 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 32 A. Cette borne de passage nécessite une longueur de dénudage comprise entre 11 et 13 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 6,2 x 78,7 x 39,5 mm. Cette borne de passage est adaptée aux sections de conducteur de 0.5 mm² à 6 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier jaune en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ces bornes de passage, l’actionnement s’effectue par bouton-poussoir. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO offrent plus qu’une simple connexion électrique sécurisée dans différentes applications industrielles et les installations de bâtiment modernes. Elles permettent de choisir pour chaque application une version de manipulation adaptée : levier, bouton-poussoir ou logement. Les bornes de passage sont conçues pour être installées en rail 35. Le câblage frontal permet de raccorder des câbles en cuivre. Les deux prises de pont rendent possible la multiplication du potentiel sur d’autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).<br/>",
"mpn" : "2204-1406",
"sku" : "2204-1406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680807-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzROeTh4TXpZME56UTJORGt5TXpFMk5pOHlNREJmT1RZNE1EZ3dOMTlFUlM1cWNHY3xjZDAwNWQyM2MxOGFhMzRiYzMzMTc1MjgwZjNmYWJkOGYyMTRiNTIwZGIwZGRkNThlMjUzMDEzOTY0Yzk1YjJh",
"gtin13" : "4066966268089",
"category" : "Bornes sur rail",
"url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-de-passage-pour-4-conducteurs/p/2204-1406"
}
Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 4 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; jaune
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.