[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020, gris</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle (numéro d’article 2020-102/142-000) l’objectif primordial est de mettre en place une installation électrique sans faille. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de bornes sur rail enfichables : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 500 V et le courant nominal de 13.5 A. Une longueur de dénudage de 9 à 11 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 7,7 x 56,5 x 27,2 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement se fait par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre. La décharge de traction soutient les câbles connectés et simplifie la manipulation.<br/>", "mpn" : "2020-102/142-000", "sku" : "2020-102/142-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110000296c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyaGlOeTh4TkRZNU1qRXlOalUxTmpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qazJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0ZmY4NWY3Y2U1ZjE2Mjg0Mjg1NWMxN2E2Y2QzMGY0MWYwYjBhMjI3OWY3MTRkMGE4Yzg0OWQ3OTM4YzI5N2I", "gtin13" : "4050821092537", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2020-102_142-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-102/142-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris

Réf. 2020-102/142-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Réf. 2020-102/142-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)