[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 14 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020, gris</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 2020-114/145-000) permet une installation électrique impeccable. Les domaines d’application des bornes sur rail enfichables se situent principalement dans la construction d’installations de commutation et de contrôle, en particulier dans le secteur ferroviaire. Ces systèmes innovants combinent les caractéristiques des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi un système de câblage flexible. L’option de préfabrication rend non seulement la production mais aussi l’installation, l’exploitation et la maintenance plus efficaces et plus économiques. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 500 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 13.5 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage entre 9 à 11 mm pour le raccordement au conducteur. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont 49,7 x 69 x 27,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement se fait par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre. La décharge de traction permet de sécuriser les conducteurs connectés et facilite l’utilisation.<br/>", "mpn" : "2020-114/145-000", "sku" : "2020-114/145-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110000296c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyaGlOeTh4TkRZNU1qRXlOalUxTmpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qazJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0ZmY4NWY3Y2U1ZjE2Mjg0Mjg1NWMxN2E2Y2QzMGY0MWYwYjBhMjI3OWY3MTRkMGE4Yzg0OWQ3OTM4YzI5N2I", "gtin13" : "4050821092650", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2020-114_145-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-114/145-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 14 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris

Réf. 2020-114/145-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)
Réf. 2020-114/145-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)