[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 15 pôles; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d’article 2020-115/135-000, l’objectif principal est de mettre en place une installation électrique sans faille. Les domaines d’application des bornes sur rail enfichables se situent principalement dans la construction d’installations de commutation et de contrôle, en particulier dans le secteur ferroviaire. Ces systèmes innovants combinent les caractéristiques des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi un système de câblage flexible. L’option de préfabrication rend non seulement la production mais aussi l’installation, l’exploitation et la maintenance plus efficaces et plus économiques. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 500 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 13.5 A. Une longueur de dénudage de 9 à 11 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ce connecteur femelle. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 53,2 x 69 x 22,4 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.14 mm² à 1.5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement se fait par outil de manipulation. Des conducteurs en cuivre sont connectés de manière idéale grâce à un câblage frontal. La décharge de traction permet de sécuriser les conducteurs connectés et facilite l’usage.<br/>", "mpn" : "2020-115/135-000", "sku" : "2020-115/135-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100002852000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGlaaTh4TkRZNU1qRXhPRFkxT1RFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qZzFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU3Zjk4YjdiZGY0ODAzYTU4ZWU0ZTQwODZiNGIyYjUwN2U2MGIzZTc4YTgyZWZlZWY3ZmE5MWNjYTVhMGQyOTI", "gtin13" : "4050821092384", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2020-115_135-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-115/135-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 15 pôles; Plaque de décharge de traction; 1,50 mm²; gris

Réf. 2020-115/135-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)
Réf. 2020-115/135-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 10 Pièce(s)