[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 3 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022, gris</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 2022-103/143-000) garantit une installation électrique impeccable. Les bornes sur rail enfichables sont principalement utilisées dans la conception d’installations de commutation et de contrôle (par exemple, dans la technologie ferroviaire). Elles représentent une synthèse entre les bornes sur rail et les connecteurs. Ce système de câblage variable permet une préfabrication, ce qui économise du temps et de l’argent lors de la fabrication, du montage, de l’exploitation et de la maintenance. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de bornes sur rail enfichables : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 690 V et le courant nominal de 24 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage entre 10 à 12 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs offre l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement dans le point de serrage, sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 15,6 x 59 x 27,2 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Un outil de manipulation permet d’actionner ce connecteur femelle. Des conducteurs en cuivre se laissent connecter de manière idéale par le biais d’un câblage frontal. La décharge de traction est synonyme de sécurité pour les conducteurs connectés et facilite l’utilisation.<br/>", "mpn" : "2022-103/143-000", "sku" : "2022-103/143-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000376a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaGtOQzh4TkRZNU1qQTNORGcwT0RJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56WmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTJlMTIyYTcwYWMzOWY4YTVkMjNhOTg5MjU5NGQ2OTM2OTEzOWE3NzRlYTM3MWFiY2VhM2ZlYTE1YjEzN2Y", "gtin13" : "4050821090700", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-103_143-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-103/143-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 3 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-103/143-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)
Réf. 2022-103/143-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 100 Pièce(s)