[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 4 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle (numéro d’article 2022-104/143-000) l’objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Les domaines d’application des bornes sur rail enfichables se situent principalement dans la construction d’installations de commutation et de contrôle, en particulier dans le secteur ferroviaire. Ces systèmes innovants combinent les caractéristiques des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi un système de câblage flexible. L’option de préfabrication rend non seulement la production mais aussi l’installation, l’exploitation et la maintenance plus efficaces et plus économiques. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 690 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 24 A. Pour la connexion du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 10 et 12 mm. Ce produit se base sur la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont 20,8 x 59 x 27,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.25 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de raccorder des câbles en cuivre. La décharge de traction est une mesure de sécurité pour les conducteurs connectés et facilite la manipulation.<br/>", "mpn" : "2022-104/143-000", "sku" : "2022-104/143-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000376a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaGtOQzh4TkRZNU1qQTNORGcwT0RJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56WmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTJlMTIyYTcwYWMzOWY4YTVkMjNhOTg5MjU5NGQ2OTM2OTEzOWE3NzRlYTM3MWFiY2VhM2ZlYTE1YjEzN2Y", "gtin13" : "4050821090717", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-104_143-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-104/143-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 4 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-104/143-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Réf. 2022-104/143-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)