[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 6 pôles; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022, gris</h2><br/><br/>Le connecteur femelle portant le numéro d’article 2022-106/134-000, permet une installation électrique impeccable. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de bornes sur rail enfichables : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 690 V et le courant nominal de 24 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 31,2 x 64 x 22,4 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle s’adapte aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Un outil de manipulation permet de manipuler ce connecteur femelle. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre. La décharge de traction est synonyme de sécurité pour les conducteurs connectés et facilite la manipulation.<br/>", "mpn" : "2022-106/134-000", "sku" : "2022-106/134-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0003758d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaGpOUzh4TkRZNU1qQTVNRFl3T1RZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56VTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MmFjZTIzZDM2YjFlZDdmMmE5ODI1NDU1MmJlNjU1MTkyMmEzN2UzYTBhODNiYTVjZWU3NzMyNDM1NWZlZDQ", "gtin13" : "4050821089445", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-106_134-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-106/134-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 6 pôles; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-106/134-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)
Réf. 2022-106/134-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 50 Pièce(s)