[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 8 pôles; Cliquet de verrouillage central; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 2022-108/123-000) assure une installation électrique irréprochable. Les bornes sur rail enfichables sont principalement utilisées dans la conception d’installations de commutation et de contrôle (par exemple, dans la technologie ferroviaire). Elles représentent une synthèse entre les bornes sur rail et les connecteurs. Ce système de câblage variable permet une préfabrication, ce qui économise du temps et de l’argent lors de la fabrication, du montage, de l’exploitation et de la maintenance. Les bornes sur rail enfichables tenant la tension nominale de 690 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 24 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage entre 10 à 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 41,6 x 48,9 x 27,2 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.25 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Ce connecteur femelle est actionné par un outil de manipulation. Des conducteurs en cuivre se laissent connecter de manière idéale grâce à un câblage frontal.<br/>", "mpn" : "2022-108/123-000", "sku" : "2022-108/123-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0002abe0000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzJZUzh4TkRZNU1qQTRNVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeVlXSmxNREF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlM2FhMWM0MjZjMzhhZWVlMzNlM2VhMzhhOTk2N2ViNzRiZWUxMTQwMDdkODlkY2Y5N2E3MGE2M2E4OGRmZGU", "gtin13" : "4050821090106", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-108_123-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-108/123-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 8 pôles; Cliquet de verrouillage central; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-108/123-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)
Réf. 2022-108/123-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)