[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 10 pôles; 4,00 mm²; gris/bleu/ja-ve", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022, gris/bleu/vert-jaune</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d’article 2022-110/000-038, l’objectif primordial est de réaliser une installation électrique sans faille. Les bornes sur rail enfichables sont principalement utilisées dans la conception d’installations de commutation et de contrôle (par exemple, dans la technologie ferroviaire). Elles représentent une synthèse entre les bornes sur rail et les connecteurs. Ce système de câblage variable permet une préfabrication, ce qui économise du temps et de l’argent lors de la fabrication, du montage, de l’exploitation et de la maintenance. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 690 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 24 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 12 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 52 x 40,5 x 22,4 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.25 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris/bleu/vert-jaune en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Ce connecteur femelle est actionné par un outil de manipulation. Des conducteurs en cuivre peuvent être connectés de manière idéale grâce à un câblage frontal.<br/>", "mpn" : "2022-110/000-038", "sku" : "2022-110/000-038", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000290000dd4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZzNPUzh4TkRZNE5qSTJPRGswT0RVeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBd1pHUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4M2NhMjRjOWQyOGUxZTE1YzU1MjdlN2U0MGEwN2E2NjRmNTRkMGE5OTU2Zjk2ZGU2OWI0YzI4MmQwNTEzYTc", "gtin13" : "4045454915636", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-110_000-038" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-110/000-038

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 10 pôles; 4,00 mm²; gris/bleu/ja-ve

Réf. 2022-110/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)
Réf. 2022-110/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)