[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 11 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022, gris</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d’article 2022-111/146-000, l’objectif principal est de mettre en place une installation électrique sans faille. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Les bornes sur rail enfichables tenant la tension nominale de 690 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 24 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage entre 10 à 12 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont 57,2 x 74 x 27,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.25 mm² à 4 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par outil de manipulation. Des conducteurs en cuivre peuvent être connectés de manière optimale grâce à un câblage frontal. La décharge de traction est une mesure de sécurité pour les conducteurs connectés et facilite la manipulation.<br/>", "mpn" : "2022-111/146-000", "sku" : "2022-111/146-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000376a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaGtOQzh4TkRZNU1qQTNORGcwT0RJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56WmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTJlMTIyYTcwYWMzOWY4YTVkMjNhOTg5MjU5NGQ2OTM2OTEzOWE3NzRlYTM3MWFiY2VhM2ZlYTE1YjEzN2Y", "gtin13" : "4050821090786", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-111_146-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-111/146-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 11 pôles; Cliquet de verrouillage central; Plaque de décharge de traction; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-111/146-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)
Réf. 2022-111/146-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)