[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 13 pôles; Cliquet de verrouillage central; 4,00 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2022, gris</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 2022-113/126-000) offre une installation électrique impeccable. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de bornes sur rail enfichables : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 690 V et le courant nominal de 24 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 12 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont 67,6 x 48,9 x 27,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.25 mm² à 4 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Ce connecteur femelle est actionné par un outil de manipulation. Le câblage frontal permet de raccorder des conducteurs en cuivre.<br/>", "mpn" : "2022-113/126-000", "sku" : "2022-113/126-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0002abe0000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzJZUzh4TkRZNU1qQTRNVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeVlXSmxNREF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlM2FhMWM0MjZjMzhhZWVlMzNlM2VhMzhhOTk2N2ViNzRiZWUxMTQwMDdkODlkY2Y5N2E3MGE2M2E4OGRmZGU", "gtin13" : "4050821090151", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-1-conducteur/p/2022-113_126-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S Réf. 2022-113/126-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pas 5,2 mm; 13 pôles; Cliquet de verrouillage central; 4,00 mm²; gris

Réf. 2022-113/126-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)
Réf. 2022-113/126-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)