[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 10 pôles; 1,50 mm²; gris/ja-ve", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Le connecteur femelle (numéro d’article 2020-210/000-036) offre une installation électrique en règle. Les domaines d’application des bornes sur rail enfichables se situent principalement dans la construction d’installations de commutation et de contrôle, en particulier dans le secteur ferroviaire. Ces systèmes innovants combinent les caractéristiques des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi un système de câblage flexible. L’option de préfabrication rend non seulement la production mais aussi l’installation, l’exploitation et la maintenance plus efficaces et plus économiques. Les bornes sur rail enfichables tenant la tension nominale de 500 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 13.5 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Pour la connexion du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 9 et 11 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs avec l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 35,7 x 40,5 x 25 mm. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Le boîtier gris/vert-jaune en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de connecter des conducteurs en cuivre.<br/>", "mpn" : "2020-210/000-036", "sku" : "2020-210/000-036", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000028000228e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyaGxOUzh4TkRZNE9EUTVNek0zTVRReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1qaGxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxMDg5NzhiZmVjYjM3NTc1NjIzMDMyNmY4ZTk0ZWJhNDc5NTViOTVjZjdlZDU4ZTk1MmQyOGFhMjE3M2IyNjQ", "gtin13" : "4050821221869", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-2-conducteurs/p/2020-210_000-036" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-210/000-036

Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 10 pôles; 1,50 mm²; gris/ja-ve

Réf. 2020-210/000-036
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)
Réf. 2020-210/000-036
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 25 Pièce(s)