[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; 1,50 mm²; gris/bleu/ja-ve", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Le connecteur femelle au numéro d’article 2020-211/000-038, garantit une installation électrique irréprochable. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Les bornes sur rail enfichables tenant la tension nominale de 500 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 13.5 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Pour le raccordement du conducteur, ce connecteur femelle nécessite des longueurs de dénudage entre 9 et 11 mm. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 39,2 x 40,5 x 25 mm. Ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur de 0.14 mm² à 1.5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris/bleu/vert-jaune en Polyamide (PA66) assure l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement se fait par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre.<br/>", "mpn" : "2020-211/000-038", "sku" : "2020-211/000-038", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002800022ecb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZ3pPUzh4TkRZNE9UQTNOelV5TmpVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU1tVmpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDExNGUzZjI3NDMxNDQ0ZjE5NDliMzdjMmJiMWFkMmVmZGY0YTAwZWEyNmVkODA1ZjY0ODBkOGYwZWM2MTI3YTY", "gtin13" : "4050821221999", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-2-conducteurs/p/2020-211_000-038" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-211/000-038

Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; 1,50 mm²; gris/bleu/ja-ve

Réf. 2020-211/000-038
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)
Réf. 2020-211/000-038
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)