[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; Cliquet de verrouillage central; 1,50 mm²; gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d’article 2020-211/125-000, l’objectif primordial est de réaliser une installation électrique sans faille. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Ces bornes sur rail enfichables à la tension nominale de 500 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 13.5 A. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage comprise entre 9 et 11 mm pour le raccordement au conducteur. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont 39,2 x 48,9 x 29,8 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle convient aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Pour ce connecteur femelle, l’actionnement s’effectue par outil de manipulation. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre.<br/>", "mpn" : "2020-211/125-000", "sku" : "2020-211/125-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100002a86000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGtaQzh4TkRZNU1qRXdOamc1TlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01tRTROakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1ZDk0NGRhNGVjNTQ1NjMzODMzMWE2ZDMwYjc2NmIyNjJjN2M1NWFkMWZlYmY3MWM5MDJkYTdlNzM4NzU2NDQ", "gtin13" : "4050821222170", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-2-conducteurs/p/2020-211_125-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-211/125-000

Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; Cliquet de verrouillage central; 1,50 mm²; gris

Réf. 2020-211/125-000
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)
Réf. 2020-211/125-000
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)