[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 12 pôles; 1,50 mm²; vert-jaune/gris", "description" : "<h2>Connecteur femelle série 2020 avec outil de manipulation</h2><br/><br/>Avec ce connecteur femelle, portant le numéro d’article 2020-212/000-037, l’objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Les bornes sur rail enfichables sont extrêmement populaires, notamment dans la construction de panneaux de contrôle et de commandes, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Elles combinent le meilleur des bornes sur rail et des connecteurs, offrant ainsi une solution optimale. Grâce à leur système de câblage flexible, elles permettent une préfabrication simple, entraînant d’importantes économies de temps et de coûts lors de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance. Les bornes sur rail enfichables tenant la tension nominale de 500 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 13.5 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Ce connecteur femelle nécessite une longueur de dénudage entre 9 à 11 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont 42,7 x 40,5 x 25 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, ce connecteur femelle est adapté aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Le boîtier vert-jaune-gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation. Un outil de manipulation permet d’actionner ce connecteur femelle. Le câblage frontal permet de raccorder des conducteurs en cuivre.<br/>", "mpn" : "2020-212/000-037", "sku" : "2020-212/000-037", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000280002348f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTExfGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyaG1ZeTh4TkRZNE9ETXpPRGN6T1RJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU16UTRaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4ZThkNDhkNjEyNmI0NDkzMjk5ODRkNWE5ODM5MTBiYjY1NTU1NWFmMjRjNzBkZmM0ZmMyODQ5MTI3YTA4N2E", "gtin13" : "4050821221944", "category" : "Bornes sur rail", "url" : "https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/connecteur-femelle-pour-2-conducteurs/p/2020-212_000-037" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Réf. 2020-212/000-037

Connecteur femelle pour 2 conducteurs; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 12 pôles; 1,50 mm²; vert-jaune/gris

Réf. 2020-212/000-037
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)
Réf. 2020-212/000-037
Connecteur femelle pour 2 conducteurs
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par 
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 20 Pièce(s)