TOPJOB® S Réf. 2002-880/1000-411Module enfichable; 2 pôles; avec diode 1 N 4007; Largeur 10,4 mm; Température de fonctionnement 85°C max.; gris1 of 2Couleur: Module enfichable; 2 pôles; avec diode 1 N 4007; Largeur 10,4 mm; Température de fonctionnement 85°C max.; gris ConnexionVeuillez patienter…UE (SUE): 50 Pièce(s)Dans le panierGénérer une fiche techniqueComparerMarquer Module enfichable; 2 pôles; avec diode 1 N 4007; Largeur 10,4 mm; Température de fonctionnement 85°C max.; gris ConnexionVeuillez patienter…UE (SUE): 50 Pièce(s)Dans le panierGénérer une fiche techniqueComparerMarquer