IT-Maintenance, July 5/6th 2025
TOPJOB® S Réf. 2020-5391

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à 3 conducteurs; gris

Réf. 2020-5391
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à 3 conducteurs; gris
Regular in stock
Connexion
UE (SUE): 100 (25) Pièce(s)
Réf. 2020-5391
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à 3 conducteurs; gris
Regular in stock
Connexion
UE (SUE): 100 (25) Pièce(s)
Détails
Téléchargements
Produits complémentaires
Connaissance
Données électriques
Données géométriques
Données mécaniques
Données du matériau
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
12 elements
Réf.: 2000-402
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair
Réf.: 2020-5311
Borne pour capteurs, 3 conducteurs; pour capteurs avec circuit NPN (positif); 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf.: 2020-181
Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module d'extrémité; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 1 pôle; 1,50 mm²; gris
Réf.: 2002-2408
Borne à deux étages pour 4 conducteurs; Borne de passage pour 8 conducteurs; L; sans support de marquage; avec pontage interne; Introduction du conducteur avec impression violette; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2002-2491
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; gris
Réf.: 734-104/037-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquets de verrouillage latéraux; 1,50 mm²; gris clair
Réf.: 788-312
Module relais; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 2 RT; Limitation courant constant 8 A; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris
Réf.: 2000-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; 1 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf.: 2000-1302
Borne de passage pour 3 conducteurs; 1 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; orange
Réf.: 2000-402/000-005
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; rouge
Réf.: 2000-402/000-006
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; bleu
Réf.: 2001-1402
Borne de passage pour 4 conducteurs; 1,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange