Caractéristiques :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Features:
Features:
Le connecteur de bus sert à raccorder un participant CANopen
au réseau CANopen.
Caractéristiques du connecteur :
Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en
position \"ON\". (résistance de terminaison activée).
Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position \"OFF\".
(Résistance de terminaison désactivée).
Caractéristiques :
Le 852‐1305 est un switch industriel ETHERNET administrable avec 8 ports 10/100/1000BASE‐T et 4 slots pour adaptateur fibres optiques SFP 1000BASE‐SX/LX (les modules SFP sont disponibles sur demande).
Le switch dispose d'un boîtier robuste, d'une alimentation redondante et d'un contrôle des fonctions avec relais. Ces fonctions ainsi que les vastes options du switch ETHERNET permettent l'utilisation dans beaucoup d'applications.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Le 852‐303 est un switch industriel ETHERNET administrable avec 8 ports 10/100BASE‐TX et 2 ports SFP 100BASE-FX / 1000BASE-FX/SX (les modules SFP sont disponibles sur demande).
Le switch dispose d'un boîtier robuste, d'une alimentation redondante et d'un contrôle des fonctions avec relais. Ces fonctions ainsi que les vastes options du switch ETHERNET permettent l'utilisation dans beaucoup d'applications.
Caractéristiques :
Le connecteur de bus sert à raccorder un participant PROFIBUS
au réseau PROFIBUS.
Caractéristiques du connecteur :
Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en
position \"ON\". (résistance de terminaison activée).
Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position \"OFF\".
(Résistance de terminaison désactivée).
Connecteurs RJ-45 pour une utilisation flexible dans le domaine industriel et le câblage dans les bureaux et le bâtiment.
Le connecteur ETHERNET RJ-45 se caractérise par une technique de raccordement par perçage d'isolant (IDC) offrant une manipulation simple dans un faible encombrement.
La connexion s'effectue sans aucun outil. Le connecteur est compatible avec les standards requis. Il est aussi possible de connecter des câbles avec de grands diamètres de brin. Ce connecteur remplit les exigences de la catégorie 5e.
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-020000060003c57d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZzBaQzh4TWpVMk9UazVNVFkzTlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFl3TURBell6VTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1YzFjYTliZTM3Nzk1Nzk0YzA2MmJhNGMwNzEyYzgzNTBlZGEzNTA3ZmQ1NDVhNGJjOTFhOTZhNmM5YWFkM2U" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-020000060003c57d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzFOQzh4TWpVMk9UazVNVFEzT1RNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFl3TURBell6VTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5OTc4OWQzYWY4ZjQ1OTQyNjcxZTcwZjM0OTE4NWYyMDM5YTdjMzI1YjBjYTJhZjBkMjJhYjEyZWQzMTU1YmM" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-020000060003c57d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcxTlM4eE1qVTJPVGs1TVRReE16YzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURZd01EQXpZelUzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NTRhMDNiZjM3MDU5NDhlZjg0YzhlNjEzNGQ1ZjRjMjEzNDdiNmZhODNiNWUyYjQ0OTdjOTA1ZGYxYmVhZDA4" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Connecteur ETHERNET RJ-45 avec indice de protection IP20; ETHERNET 10/100 Mbits/s; équipement selon le type de bus de terrain", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Connecteur ETHERNET RJ-45 avec indice de protection IP20", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "Pièce(s)", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/contr%C3%B4leur/connecteur-ethernet-rj-45-avec-indice-de-protection-ip20/p/750-975", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/750-975" } ], "sorts" : [ { "code" : "relevance", "name" : "Relevance", "resultTypes" : [ "all", "career", "download", "product", "service", "solutions", "company" ], "selected" : true }, { "code" : "code-asc", "name" : "Numéro d'article (croissant)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "code-desc", "name" : "Numéro d'article (décroissant)", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false }, { "code" : "creationtime", "name" : "Date of publication", "resultTypes" : [ "product" ], "selected" : false } ] }