Série 2086
picoMAX®
picoMAX® est le système de connecteurs compact au design innovant.

picoMAX® eCOM
picoMAX® eCOM est la version encore plus économique et compacte sans boîtier pour connecteurs mâles pour les applications enfichables sur le circuit imprimé.
Série 2601
Câblage sans outils avec la borne pour circuits imprimés particulièrement compacte avec levier pour des sections jusqu'à 1,5 mm².

Connecteur multisystèmes MINI
Les connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec levier et raccordement push-in offre un plus grand confort de câblage pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2.

Connecteur MCS MINI 2 rangées
Connecteur mâle à deux étages compact pour le connecteur MCS MINI avec leviers disponibles.
Série 2621

Série 2641
La borne pour circuits imprimés compacte avec poussoirs pour sections jusqu'à
1,5 mm².