La technologie d'entraînement des navires est sous surveillance.
Des mots clé comme Slow Steaming, Dual Fuel, réduction des gaz d'échappement, concepts d'entraînements hybrides ou LNG comme carburant décrivent les exigences qui augmentent la complexité de la courroie de transmission. Leur demande de solutions d'automatisation intelligentes est donc cohérente. La gamme à sécurité intrinsèque du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 vous permet l'automatisation d'entraînements LNG ou de rééquiper les systèmes de lavage et de filtration pour réduire les émissions d'échappement.
Les composants de la série 750-XTR sont particulièrement adaptés à des températures ambiantes particulièrement basses ou élevées, à des vibrations extrêmes ou à des charges CEM. Les modules d'alimentation sont conçus pour répondre aux exigences de disponibilité et de fiabilité accrues. Les alimentations monophasées et multiphasées et les modules tampons assurent la disponibilité du système d'automatisation en cas de panne. La protection des circuits secondaires se fait commodément avec les fusibles électroniques télécommandés. Des modules de mesure d'énergie pour entraînements diesel-électriques et une gamme complète de convertisseurs de signaux et d'amplificateurs de signaux complètent le programme.
![marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg](/medias/200-marine-grafik-versorgungsredundanz-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzNZUzh4TkRFM016Z3pOVE15T1RVMk5pOHlNREJmYldGeWFXNWxYMmR5WVdacGExOTJaWEp6YjNKbmRXNW5jM0psWkhWdVpHRnVlbDh5TURBd2VESXdNREF1YW5CbnxlOWRmZjA2MTYzZTBkZmVmMjJhZGU0ZmZmZmQwYWFiYmVjZDkxYThhNjU0ZDE4YmQ5OGE0YzlmMjcwZjUyZDQ3)