{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "câble de passage précâblé; Eca; Connecteurs femelle/mâle MIDI; 3 pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; noir",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec 3 pôles</h2><br/><br/>Réussir l'insertion des connexions à la place d'un vissage compliqué : avec Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec codage A. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Le connecteur d'installation est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). Cela signifie que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Un chiffre clé important lors de la sélection d’un connecteur d'installation est le courant nominal : ils fournissent des informations sur les domaines d'utilisation et les applications possibles. Le courant nominal de ce produit est de 20 A. Avec <i>WINSTA</i>® RD, nous avons créé une famille de produits qui s'intègre parfaitement dans les tubes vides ou les alésages grâce à sa conception. La sécurité du bâtiment doit être garantie à tout moment, même après l'intégration de l'installation électrique. Les consignes de sécurité requises dans le cadre de BauPVo 100 % rempli par ce produit avec la classe de feu E.<br/><br/><h3>Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé de connecteur femelle, rd et de connecteur mâle midi. <i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec impression de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation</li><li>avec codage A pour un grand nombre de domaines d'application</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-101",
"sku" : "774-9993/1507-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572756",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/c%C3%A2ble-de-passage-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9993_1507-101"
}